Technische Daten
ESC202T04
Gehäuselagereinheiten
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
A 20 mm B 19,1 mm A3 1,5 mm A5 12,6 mm B1 28,6 mm d 15 mm d1 27,2 mm G M6x1 H 67 mm H 67 mm s1 23,05 mm S 6,5 mm SW 3 mm -
Produktleistung
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -40 °C T max. 100 °C -
Andere Merkmale
Gewicht 0,43 kg Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 5,5 Nm Bezeichnung des Gehäuses C203- Bezeichnung des Lagers ES202G2T04