Technische Daten
ET-HM88648/HM88610
Einreihige Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager, Blechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 35,72 mm D 72,23 mm B 25,4 mm C 19,84 mm T 25,4 mm d1 56 mm a 20,8 mm e 0,55 Y2 1,1 Y0 0,6 Masse 0,48 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 65 kN Lebensdauerkoeffizient, A2 1,9 Statische Tragzahl, C0 84,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 10,3 kN Nlim (Öl) 7.200 Tr/min Nlim (Fett) 5.400 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,92 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,37 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,63 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
ra max 3,5 mm r1a max 2,3 mm -
Berechnungskoeffizienten