Technische Daten
ET-JLM813049/JLM813010
Einreihige Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager, Blechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 70 mm D 110 mm B 25 mm C 20,5 mm T 26 mm d1 91,5 mm a 26,3 mm e 0,49 Y2 1,23 Y0 0,68 Masse 0,89 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 97 kN Lebensdauerkoeffizient, A2 1,9 Statische Tragzahl, C0 150 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 18,3 kN Nlim (Öl) 4.200 Tr/min Nlim (Fett) 3.200 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,99 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 11,32 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13,68 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
ra max 1 mm r1a max 2,5 mm -
Berechnungskoeffizienten