Technische Daten
ET-L44643/L44610
Einreihige Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager, Blechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 25,4 mm D 50,29 mm B 14,73 mm C 10,67 mm T 14,22 mm d1 39 mm a 10,82 mm e 0,37 Y2 1,6 Y0 0,88 Masse 0,13 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 28,8 kN Lebensdauerkoeffizient, A2 1,9 Statische Tragzahl, C0 34 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 4,15 kN Nlim (Öl) 9.900 Tr/min Nlim (Fett) 7.400 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,98 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,64 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 11,36 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
ra max 1,3 mm r1a max 1,3 mm -
Berechnungskoeffizienten