Technische Daten
ET-L610549/L610510
Einreihige Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager, Blechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 63,5 mm D 94,46 mm B 19,05 mm C 15,08 mm T 19,05 mm d1 80,5 mm a 19,65 mm e 0,42 Y2 1,41 Y0 0,78 Masse 0,45 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 60,5 kN Lebensdauerkoeffizient, A2 1,9 Statische Tragzahl, C0 103 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 12,6 kN Nlim (Öl) 4.800 Tr/min Nlim (Fett) 3.600 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,85 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 15,27 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 17,73 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Berechnungskoeffizienten