Technische Daten
FB.10395
Lager für Klimakompressoren

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 76 mm Innendurchmesser 1 36 mm Breite 1 27 mm Gewicht 556 g -
Enthalten in
Technische Daten
Aussendurchmesser 1 | 76 mm |
Innendurchmesser 1 | 36 mm |
Breite 1 | 27 mm |
Gewicht | 556 g |