Technisches Datenblatt
GA350.101
Spannrolle für den Nebentrieb

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 65 mm Breite 1 26 mm Gewicht 735 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz BMW 11 28 7 619 248 -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34 LCI) 06/2016 => BMW 5 series Série 5 (F10/F11 LCI) 08/2012 => 02/2017 BMW 5 series Série 5 (G30/G31) 02/2017 => BMW X5 X5 (F15) 08/2013 => BMW X3 X3 (F25) 09/2010 => 08/2017 BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 BMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017 BMW X4 X4 (F26) 04/2014 => 03/2018