Technische Daten

GA350.29

Spannrolle für den Nebentrieb

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 70 mm
    Typ der Führungsrolle/Rolle Tendeur
    Breite 1 23 mm
    Gewicht 290 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    BMW 11 28 2 244 754
    OPEL 1340539 | 1340543
    VAUXHALL 90509273 | 90511627
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    BMW 3 series Série 3 (E36) 12/1990 => 04/2001
    BMW 3 series Série 3 (E46) 03/1998 => 08/2006
    BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996
    BMW 5 series Série 5 (E39) 09/1995 => 04/2004
    BMW 7 series Série 7 (E38) 06/1994 => 08/2001
    OPEL Omega Omega B 02/1994 => 07/2003
    VAUXHALL Omega Omega 04/1994 => 12/2003

Zuletzt angesehene Artikel