Technische Daten

GA351.16

Umlenkrolle für den Nebentrieb

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 65 mm
    Typ der Führungsrolle/Rolle Enrouleur
    Breite 1 22 mm
    Gewicht 106 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    MERCEDES 6402020419 | 6682020419
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    MERCEDES Classe A Classe A (W168) 05/1997 => 08/2004
    MERCEDES Classe A Classe A (W169) 07/2004 => 03/2008
    MERCEDES Classe A Classe A FL (W169) 04/2008 => 09/2012
    MERCEDES Classe B Classe B (W245) 05/2005 => 03/2008
    MERCEDES Classe B Classe B FL (W245) 04/2008 => 09/2011

Zuletzt angesehene Artikel