Technische Daten
GA358.19
Spannrolle für den Nebentrieb

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 65.5 mm Typ der Führungsrolle/Rolle Tendeur Breite 1 25 mm Gewicht 680 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz CITROEN 5751-J9 | 1611424180 FIAT 51837961 | 55244469 OPEL 1204185 PEUGEOT 5751-J9 | 1611424180 VAUXHALL 55244469 | 95511344 -
Enthalten in
-
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr CITROEN Nemo Nemo 12/2007 => 01/2018 FIAT Doblo Doblo III (263) 01/2010 => 02/2015 FIAT Doblo Doblo Cargo III (263) 01/2010 => 02/2015 FIAT Doblo Doblo Cargo III FL (263) 11/2014 => FIAT Doblo Doblo III FL (263) 11/2014 => FIAT Fiorino Fiorino (225) 12/2007 => 01/2016 FIAT Fiorino Fiorino (225) FL 02/2016 => FIAT Strada Strada III Pick-up 05/2011 => FIAT Qubo Qubo 05/2008 => 01/2016 OPEL Combo Combo sur base Fiat Doblo 10/2011 => 09/2018 PEUGEOT Bipper Bipper 12/2007 => VAUXHALL Combo Combo sur base Fiat Doblo 12/2011 => 09/2018