Technische Daten

GA374.31

Spannrolle für den Nebentrieb

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 65 mm
    Typ der Führungsrolle/Rolle Tendeur
    Breite 1 25,5 mm
    Gewicht 185 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    MG PQR10028
    ROVER CDU2049 | CDU3380 | PQR10028
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    ROVER série 200 200 Série 3 11/1995 => 11/1999
    ROVER série 200 200 Série 2 10/1989 => 12/1996
    ROVER série 200 200 Coupé/Cabriolet 03/1996 => 12/1999
    ROVER 25 25 12/1999 => 07/2004
    ROVER série 400 400 Série 2 05/1995 => 03/2000
    ROVER série 400 400 Série 1 03/1990 => 04/1995
    ROVER 45 45 01/2000 => 05/2004
    ROVER 45 45 06/2004 => 04/2005
    ROVER Mini Mini 09/1990 => 12/1999
    MG MG F MG F 03/1995 => 03/2002
    MG MG TF MG TF 03/2002 => 04/2005
    MG MG ZR MG ZR 06/2001 => 04/2005
    MG MG ZS MG ZS 07/2001 => 04/2005

Zuletzt angesehene Artikel