Technische Daten

HK0509

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 5 mm
    D 9 mm
    C 9 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz No
    Masse 0,0019 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 2,64 kN
    C0r 2,19 kN
    Nlim (Fett) 27.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 40.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,38 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,1 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 3,08 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 4,92 Hz

Zuletzt angesehene Artikel