Technische Daten

HK1012F

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 10 mm
    D 14 mm
    C 12 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR7X10X16
    Masse 0,0045 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 5,65 kN
    C0r 6,8 kN
    Nlim (Fett) 16.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 24.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,54 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,52 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,48 Hz

Zuletzt angesehene Artikel