Technische Daten

HK1216LL/2AS

Nadelhülse, offene Enden

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 12 mm
    D 18 mm
    C2 16 mm
    C3 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz No
    Masse 0,01 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 6,6 kN
    C0r 7,3 kN
    Nlim (Fett) 10.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,86 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8 Hz

Zuletzt angesehene Artikel