Technische Daten

HK1412V2

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 14 mm
    D 20 mm
    C 12 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR10X14X13
    Masse 0,01 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 7,2 kN
    C0r 8,5 kN
    Nlim (Fett) 11.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 17.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,88 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9 Hz

Zuletzt angesehene Artikel