Technische Daten

HK1814L/3AS

Nadelhülse, offene Enden

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 18 mm
    D 24 mm
    C1 14 mm
    C3 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR15X18X16
    Masse 0,02 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 8,3 kN
    C0r 10,9 kN
    Nlim (Fett) 9.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,9 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 11 Hz

Zuletzt angesehene Artikel