Technische Daten
HK1816LL/3AS
Nadelhülse, offene Enden

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 18 mm D 24 mm C2 16 mm C3 2,7 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR15X18X17.5 Masse 0,02 kg -
Produktleistung
Cr 8,3 kN C0r 10,9 kN Nlim (Fett) 9.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,9 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 11 Hz