Technische Daten
HK2020LL/3AS
Nadelhülse, offene Enden

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 20 mm D 26 mm C2 20 mm C3 2,7 mm Dw 2 mm Lw 11,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR17X20X20.5 Masse 0,02 kg -
Produktleistung
Cr 13 kN C0r 20,1 kN Nlim (Fett) 8.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,91 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12 Hz