Technische Daten

HK2216C

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 22 mm
    D 28 mm
    C 16 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR17X22X18
    Masse 0,02 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 13,6 kN
    C0r 22,1 kN
    Nlim (Fett) 7.500 Tr/min
    Nlim (Öl) 11.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 11,92 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 11 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13 Hz

Zuletzt angesehene Artikel