Technische Daten

HMK2620BV1

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 26 mm
    D 34 mm
    C 20 mm
    Dw 3 mm
    Lw 15,3 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz No
    Masse 0,04 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 0 kN
    C0r 0 kN
    Nlim (Fett) 0 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,56 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,07 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,93 Hz

Zuletzt angesehene Artikel