Technische Daten

HMK2820

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 28 mm
    D 37 mm
    C 20 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 15,5 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR22X28X20.5
    Masse 0,05 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 23,6 kN
    C0r 32,5 kN
    Nlim (Fett) 5.500 Tr/min
    Nlim (Öl) 8.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,89 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,11 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,89 Hz

Zuletzt angesehene Artikel