Technische Daten

HMK3026LL/3AS

Nadelhülse, offene Enden

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 30 mm
    D 40 mm
    C2 26 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 14,5 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR25X30X26.5
    Masse 0,06 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 24,2 kN
    C0r 34,5 kN
    Nlim (Fett) 5.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,47 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,06 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,94 Hz

Zuletzt angesehene Artikel