Technische Daten

HMK3030

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 30 mm
    D 40 mm
    C 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 23,8 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz IR25X30X32
    Masse 0,09 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 36 kN
    C0r 57,5 kN
    Nlim (Fett) 5.500 Tr/min
    Nlim (Öl) 8.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,47 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,06 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,94 Hz

Zuletzt angesehene Artikel