Technische Daten

HMK3515

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 35 mm
    D 45 mm
    C 15 mm
    Dw 4 mm
    Lw 9,8 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz No
    Masse 0,05 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 20,2 kN
    C0r 26,2 kN
    Nlim (Fett) 4.700 Tr/min
    Nlim (Öl) 7.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,65 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,08 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,92 Hz

Zuletzt angesehene Artikel