Technische Daten

HMK3531LL/3AS

Nadelhülse, offene Enden

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Fw 35 mm
    D 45 mm
    C2 31 mm
    Dw 4 mm
    Lw 19,8 mm
    Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No
    Innenring Referenz No
    Masse 0,09 kg
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 36 kN
    C0r 54,5 kN
    Nlim (Fett) 4.600 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,65 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,08 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,92 Hz

Zuletzt angesehene Artikel