Technische Daten

IBK53.001

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Gummi
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Innendurchmesser 2 78 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 110 mm
    Gewicht 612 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    OPEL 1603308 | 93189684
    VAUXHALL 93189684
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    OPEL Corsa Corsa D 07/2006 => 11/2010 vorne links / rechts
    OPEL Corsa Corsa D FL 12/2010 => 09/2014 vorne links / rechts
    OPEL Corsa Corsa E 09/2014 => vorne links / rechts
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIII 07/2006 => 11/2010 vorne links / rechts
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIII FL 12/2010 => 09/2014 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel