Technische Daten

IBK53.005

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Gummi
    Für NTN Antriebswelle Pour Transmission NTN
    Innendurchmesser 1 23 mm
    Innendurchmesser 2 79 mm
    Kenngröße Circular boots
    Hohe 91 mm
    Gewicht 500 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    OPEL 9197858 | 9198502 | 9200338 | 9201993
    VAUXHALL 9197858 | 9198502 | 9200338 | 9201993
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 vorne links / rechts
    OPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003 vorne links / rechts
    links
    rechts
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 vorne links
    rechts
    links / rechts
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 vorne rechts
    links
    links / rechts
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005 vorne rechts
    links
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002 vorne rechts
    links
    VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003 vorne links
    rechts
    VAUXHALL Zafira Zafira I FL (F75) 07/2003 => 06/2005 vorne rechts
    links

Zuletzt angesehene Artikel