Technische Daten

IBK55.001

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 28 mm
    Innendurchmesser 2 81 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 102 mm
    Kunststoff
    Gewicht 384 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 392411142R | 397415479R
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 => vorne links / rechts
    RENAULT Talisman Talisman 11/2015 => vorne links / rechts
    rechts

Zuletzt angesehene Artikel