Technische Daten

IBK55.002

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Gummi
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Innendurchmesser 2 78 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 91 mm
    Gewicht 485 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 397416095R | 7701209472
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 vorne rechts
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => vorne rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 vorne links / rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => vorne links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 vorne links / rechts
    links
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 vorne rechts
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 vorne rechts
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 vorne rechts
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 vorne rechts

Zuletzt angesehene Artikel