Technische Daten

IBK55.004

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Gummi
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Innendurchmesser 2 82 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 117 mm
    Gewicht 510 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701209253
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 vorne rechts
    links / rechts
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 vorne links / rechts
    rechts
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 vorne links / rechts
    rechts
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 vorne links / rechts
    rechts
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 vorne rechts
    links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 vorne rechts
    links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 vorne links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 vorne rechts
    RENAULT Trafic Trafic II 04/2001 => 07/2006 vorne rechts
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel