Technische Daten

IBK55.007

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Mit integriertem Radlager
    Gummi
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 25,8 mm
    Innendurchmesser 2 68 mm
    Kenngröße Circular boots
    Hohe 88 mm
    Gewicht 456 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    DACIA 392414459R | 6001547767 | 6001550339 | 6001551490 | 7701473830
    LADA 7701473830
    RENAULT 392414459R | 6001547767 | 6001550339 | 7701473830
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DACIA Solenza Solenza 04/2003 => 03/2005 vorne links
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 vorne links
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 vorne links
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 vorne links
    links / rechts
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 vorne links
    LADA Largus Largus 03/2012 => vorne links
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 vorne links
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 vorne links
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 vorne links
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 vorne links
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 vorne links
    RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 vorne links

Zuletzt angesehene Artikel