Technische Daten

IBK55.010

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Gummi
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 26 mm
    Innendurchmesser 2 83 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 88 mm
    Gewicht 494 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701209474
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => vorne links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 vorne links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne links / rechts
    links
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel