Technische Daten

IBK55.011

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 29 mm
    Innendurchmesser 2 86 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 122 mm
    Kunststoff
    Gewicht 486 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 397413462R
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne links
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne links
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 vorne links

Zuletzt angesehene Artikel