Technische Daten

IBK55.013

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Innendurchmesser 2 78 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 100 mm
    Kunststoff
    Gewicht 371 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    DACIA 6001548164 | 7701209255
    LADA 7701209255
    RENAULT 6001548164 | 7701209255
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DACIA Solenza Solenza 04/2003 => 03/2005 vorne rechts
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 vorne rechts
    links / rechts
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 vorne rechts
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne links
    links / rechts
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 vorne links
    links / rechts
    RENAULT Clio Clio Campus Evolution 06/2009 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 vorne links
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 vorne links
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => vorne links
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 vorne rechts
    links / rechts
    links
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 vorne rechts
    links
    links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Thalia Symbol - Thalia Phase I 12/1999 => 09/2008 vorne links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 vorne links
    links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 vorne links
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 vorne links
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 vorne links
    RENAULT Symbol - Thalia Symbol - Thalia 10/2008 => 12/2013 vorne links / rechts
    links
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 vorne rechts
    links / rechts
    RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 vorne rechts

Zuletzt angesehene Artikel