Technische Daten

IBK55.016

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 26 mm
    Innendurchmesser 2 82 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 106 mm
    Kunststoff
    Gewicht 525 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    DACIA 397411935R
    RENAULT 397411935R
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 vorne links / rechts
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 vorne links / rechts
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => vorne links / rechts
    links
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel