Technische Daten

IBK55.018

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 24 mm
    Innendurchmesser 2 68 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 91 mm
    Kunststoff
    Gewicht 345 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    DACIA 7701209469
    RENAULT 7701209469
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 vorne links
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 vorne links / rechts
    rechts
    links
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 vorne links / rechts
    links
    rechts
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 vorne rechts
    links
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => vorne links / rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 vorne links / rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne links
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne links
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => vorne links
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 vorne links
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 vorne links
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 vorne links
    rechts
    links / rechts
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 vorne links
    links / rechts
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 vorne rechts
    links
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 vorne links

Zuletzt angesehene Artikel