Technische Daten

IBK55.021

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 21 mm
    Innendurchmesser 2 61 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 95 mm
    Kunststoff
    Gewicht 330 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701209256
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 vorne links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel