Technische Daten

IBK55.022

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Innendurchmesser 2 67 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 95 mm
    Kunststoff
    Gewicht 329 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701209884
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 vorne rechts
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 vorne rechts
    links
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne rechts
    RENAULT Clio Clio Campus Evolution 06/2009 => 12/2012 vorne rechts
    links
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 vorne rechts
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 vorne rechts
    RENAULT Thalia Symbol - Thalia Phase I 12/1999 => 09/2008 vorne rechts
    RENAULT Thalia Thalia FL 10/2008 => 12/2013 vorne links
    rechts
    RENAULT Symbol - Thalia Symbol - Thalia 10/2008 => 12/2013 vorne rechts

Zuletzt angesehene Artikel