Technische Daten

IBK59.002

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 34 mm
    Innendurchmesser 2 68 mm
    Kenngröße Trilobal boots
    Hohe 89 mm
    Kunststoff
    Gewicht 349 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 3287A8 | 3287C2 | 328788
    PEUGEOT 3287A8 | 3287C2 | 328788
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 vorne links / rechts
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 vorne links / rechts
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005 vorne rechts
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011 vorne rechts
    CITROEN C3 C3 (A51) 10/2009 => 09/2016 vorne rechts
    CITROEN C3 C3 III (B618) 07/2016 => vorne
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 vorne links / rechts
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 vorne links / rechts
    CITROEN C3 Pluriel C3 Pluriel 05/2003 => 01/2011 vorne rechts
    CITROEN C4 C4 11/2004 => 01/2011 vorne links / rechts
    CITROEN C3 Picasso C3 Picasso 02/2009 => 03/2017 vorne links / rechts
    CITROEN DS3 DS3 (A55) 03/2010 => 05/2014 vorne rechts
    PEUGEOT 206 206 09/1998 => 12/2010 vorne links / rechts
    PEUGEOT 307 307 03/2001 => 06/2005 vorne links / rechts
    PEUGEOT 307 307 Restyling 06/2005 => 03/2009 vorne links / rechts
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 vorne links / rechts
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 vorne links / rechts
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 vorne links / rechts
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 vorne links / rechts
    PEUGEOT 1007 1007 04/2005 => 07/2010 vorne rechts
    PEUGEOT 207 207 03/2006 => 12/2015 vorne rechts
    PEUGEOT 208 208 (A9) 03/2012 => 04/2015 vorne rechts
    PEUGEOT 208 208 FL (A9) 04/2015 => vorne rechts
    PEUGEOT 207+ 207+ 11/2012 => 06/2014 vorne rechts
    PEUGEOT 2008 2008 (A94) 04/2013 => vorne rechts

Zuletzt angesehene Artikel