Technische Daten

IBK68.005

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Gummi
    Für NTN Antriebswelle Pour Transmission NTN
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Innendurchmesser 2 79 mm
    Kenngröße Circular boots
    Hohe 89 mm
    Gewicht 460 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    NISSAN 397417Y027
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    NISSAN Pathfinder Pathfinder (R51M) 02/2005 => 08/2010 vorne links / rechts
    NISSAN Pathfinder Pathfinder FL (R51M) 01/2010 => vorne links / rechts
    NISSAN Navara Navara (D40M) 05/2005 => 11/2010 vorne links / rechts
    NISSAN Navara Navara FL (D40M) 12/2009 => 09/2015 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel