Technische Daten

IBK77.006

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 23 mm
    Innendurchmesser 2 67 mm
    Kenngröße Circular boots
    Hohe 94 mm
    Kunststoff
    Gewicht 368 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FIAT 71747063 | 71750668
    SUZUKI 4411979J20 | 4411979JA0
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    FIAT Sedici Sedici 04/2006 => 06/2009 vorne links
    rechts
    FIAT Sedici Sedici FL 07/2009 => 01/2012 vorne rechts
    links
    FIAT Sedici Sedici 2012 01/2012 => 09/2014 vorne rechts
    links
    SUZUKI SWIFT Swift II RS (HUN) 04/2005 => 09/2011 vorne rechts
    SUZUKI SWIFT Swift II RS (JPN) 04/2005 => 09/2011 vorne rechts
    SUZUKI SX4 SX4 (JPN) 03/2006 => 06/2009 vorne
    hinten
    rechts
    links / rechts
    SUZUKI SX4 SX4 FL (JPN) 07/2009 => 03/2014 vorne rechts
    SUZUKI SX4 SX4 (HUN) 03/2006 => 06/2009 hinten
    vorne
    links / rechts
    rechts
    SUZUKI SX4 SX4 FL (HUN) 04/2009 => 09/2014 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel