Technische Daten

IBK77.008

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour Transmission NTN
    Innendurchmesser 1 23 mm
    Innendurchmesser 2 68 mm
    Kenngröße Circular boots
    Hohe 94 mm
    Kunststoff
    Gewicht 400 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    SUBARU 4411986G00
    SUZUKI 4411986G00
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    SUBARU Justy G3X Justy 10/2003 => 10/2007 vorne
    SUZUKI IGNIS Ignis (RG) 09/2000 => 08/2003 vorne links / rechts
    SUZUKI IGNIS Ignis FL (RM) 09/2003 => 06/2008 vorne rechts
    links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel