Technische Daten

IBK80.001

Faltenbalgsatz getriebeseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 23 mm
    Innendurchmesser 2 67 mm
    Kenngröße Circular boots
    Hohe 94 mm
    Kunststoff
    Gewicht 341 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    LAND ROVER LR018482
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    LAND ROVER Freelander Freelander 2 02/2006 => 12/2014 hinten links / rechts
    LAND ROVER Range Rover Range Rover Evoque 03/2011 => 06/2015 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel