Technische Daten

K81103T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 27 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 13,4 kN
    C0a 31 kN
    Nlim (Fett) 2.500 Tr/min
    Nlim (Öl) 10.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,6 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel