Technische Daten
K81104T2
Zylinderrollenlagerkäfig
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 20 mm Dc 35 mm Dw 4,5 mm Lw 4,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81104 Référence rondelle d'appui BE GS GS81104 Ea 32,3 mm Eb 22,4 mm Poids cage à rouleaux 0,01 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 20,2 kN C0a 46,5 kN Nlim (Fett) 2.100 Tr/min Nlim (Öl) 8.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,08 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6 Hz