Technische Daten
K81106T2
Zylinderrollenlagerkäfig
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 30 mm Dc 47 mm Dw 5 mm Lw 5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81106 Référence rondelle d'appui BE GS GS81106 Ea 43,9 mm Eb 33,1 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 27,8 kN C0a 72,5 kN Nlim (Fett) 1.500 Tr/min Nlim (Öl) 6.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,7 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,5 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,5 Hz