Technische Daten
K81107T2
Zylinderrollenlagerkäfig
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 35 mm Dc 52 mm Dw 5 mm Lw 5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81107 Référence rondelle d'appui BE GS GS81107 Ea 48,9 mm Eb 38 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 31 kN C0a 87 kN Nlim (Fett) 1.400 Tr/min Nlim (Öl) 5.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,69 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9 Hz