Technische Daten

K81109T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 45 mm
    Dc 65 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81109
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81109
    Ea 61,6 mm
    Eb 48,4 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 45,5 kN
    C0a 135 kN
    Nlim (Fett) 1.100 Tr/min
    Nlim (Öl) 4.400 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,17 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel