Technische Daten
K81110T2
Zylinderrollenlagerkäfig
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 50 mm Dc 70 mm Dw 6 mm Lw 6 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81110 Référence rondelle d'appui BE GS GS81110 Ea 66,4 mm Eb 53,2 mm Poids cage à rouleaux 0,04 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 48 kN C0a 150 kN Nlim (Fett) 1.000 Tr/min Nlim (Öl) 4.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,97 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10,5 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,5 Hz