Technische Daten
K81111T2
Zylinderrollenlagerkäfig
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 55 mm Dc 78 mm Dw 6 mm Lw 6 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81111 Référence rondelle d'appui BE GS GS81111 Ea 75,2 mm Eb 57,8 mm Poids cage à rouleaux 0,06 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 62,5 kN C0a 215 kN Nlim (Fett) 900 Tr/min Nlim (Öl) 3.600 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 11,08 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 11 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 11 Hz